今後のPilz E-Shopの改善・サービス向上の為に、当社オンラインショッピングをご利用いただいた感想をお聞かせください。
1つ-満足していない、星5つ-大変満足している
お客様へご連絡させていただく際に必要な下記情報のご記入をお願いします。
現在地 Pilz International 言語を選択するか、または国を変更してください
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
製品比較リスト
安全リレーPNOZ s50 - 技術データ
安全リレーPNOZ s50は、抑速ブレーキまたは安全ブレーキの安全ブレーキ制御および監視を行います。
PNOZsigma Safety relay (standalone). Control/monitoring of inductive actuators, such as brakes and valves, UB 24/48 V DC, max. 3.5/1.75 A continuous current, max. 6.5/3.25 A output current in accordance with PLe and SIL 3, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals.
電話: 06 6155 5074 Eメール: techsupport@pilz.co.jp