比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全速度監視モジュールPNOZ s30

便利で安全なスタンドアロンの速度監視

スタンドアロンの速度監視モジュールPNOZ s30は、機械の安全な停止を保証します。PNOZ s30は、速度、停止、位置、回転方向の安全監視、ドライブの速度範囲やシャーピン破損の監視などに適しています。

PNOZsigmaコンフィグレータ

速度監視モジュールのコンフィグレーションは、PNOZsigmaコンフィグレータを使用して素早く簡単に行えますが、照光式ディスプレイから装置で直接行うこともできます。規格EN ISO 13849-1のPL eまで、およびEN IEC 62061のSIL CL 3までの要件に適合しています。安全機能はEN 61800-5-2に適合して実装します。

速度監視モジュールPNOZ s30リロード - バージョン3.0の新しい特徴

速度監視モジュールPNOZ s30は、バージョン3.0より、コンフィグレーション可能なアナログ出力を装備しています。安全測定速度を、0~20または4~20 mAの比例信号でコントローラに転送します。アナログ出力により、速度検出用センサを追加する必要はありません。また、速度監視モジュールPNOZ s30は安全出力信号を使って、定義済みの警告しきい値を上回るまたは下回ると、警告を出します。AND接続およびOR接続を使って、最大3つの安全機能を論理的に関連付けることができます。

速度監視モジュールPNOZ s30のアプリケーション分野について、こちらでお読みいただけます:

速度監視範囲におけるアプリケーション

安全速度監視モジュールPNOZ s30

PNOZ s30による速度監視 – お客様の利点

  • PNOZsigmaコンフィグレータを使用した便利なコンフィグレーション
  • パラメータを入力し、照光式ディスプレイに診断結果を表示
  • 定義したしきい値に達するとシャットダウンを事前に警告
  • 回転方向と位置の監視中にスイッチパラメータが設定された場合「自動リセット」
  • 接点増設モジュールPNOZ s22
  • EN 61800-5-2に適合した安全機能
  • すべての出力の「同期起動」が可能
  • 新しい選択可能な応答時間として「再トリガ不可」
  • リフトでの使用に関する規格EN 81-20 / EN 81-50に適合
型式
オプション
価格
数量/在庫

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor, proximity switch and/or incremental encoder, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

アクセサリ 関連製品 比較 ダウンロード

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor of the PNOZsigma product group, proximity switch and/or incremental encoder, display operation Push & Turn, Plug-in terminals of screw type, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

アクセサリ 関連製品 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com