text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
9 個の商品が見つかりました
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
750105
PNOZ s5 24VDC 2 n/o 2 n/o t
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、2 N/O t-d (t = 0.04~300秒)、1 SC、UB = 24 VDC、 幅: ...

価格要問合せ
PNOZ s5 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
750135
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、2 N/O t-d (t = 0.04~300秒)、1 SC、UB = 48~240V AC ...

価格要問合せ
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
751105
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、手動/自動 スタート、出力: 2 N/O、2 N/O t-d (t = 0.04~300秒)、1 SC、UB = 24 VDC、 幅: ...

価格要問合せ
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t coated
751185
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、2 N/O t-d (t = 0.04 ~300秒)、1 SC、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 ...

価格要問合せ
PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t
751135
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、2 N/O t-d (t = 0.04 ~300秒)、1 SC、UB 48~240 V AC/DC、幅: 22. ...

価格要問合せ
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
750109
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル 配線、出力: 3 N/O、1 N/C、(t = 0.04~300秒)、UB = 24 V DC、 幅: 17.5 mmプラグインスクリュー式端子、安全関連 制 ...

価格要問合せ
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
751109
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル 配線可能、出力: 3 N/O、1 N/C、(t = 0.04~300秒)、UB = 24 V DC、幅: 17.5 mmプラグインケージ式端子、 安全関連制御部品 ...

価格要問合せ
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t coated
751189
PNOZsigmaタイマーリレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 3 N/O t-d、1 N/C、(t = 0.04~300秒)、UB = 24 V DC、幅: 17.5 mm、 プラグインケージ式端子、安全関 ...

価格要問合せ
PNOZ s9 C (10 pcs.)
751909
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル 配線可能、出力: 3 N/O、1 N/C、(t = 0.04~300秒)、UB = 24 V DC、幅: 17.5 mmプラグインケージ式端子、 安全関連制御部品 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください