安全リレーPNOZ s5およびPNOZ s9をタイマーリレーとして使用して、非常停止、安全扉、ライトカーテンを監視できます。タイマーリレーPNOZ s5はベースユニットで、消勢機能を備えています。安全リレーPNOZ s9は、応答時間、電源投入の遅れ、パルスタイマーリレーとして使用できます。また、ベースユニットと接続すれば、遅延または瞬時接点の増設モジュールとして使用することもできます。
- PNOZ s5: 1/2チャンネル配線、応答時間、EN 60947-5-1/EN 60204-1に適合
- PNOZ s9: 1チャンネル配線、応答時間、電源投入の遅れ、パルス化をベースユニットまたは接点増設用に使用可能