比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
アプリケーションオプション: 瞬時接点の増設
供給電圧 (V): 24,0
DC1の最大電流: 3.0 A
AC1電圧: 240 V
端子タイプ: スクリュー式端子
端子スタイル: プラグイン
規格: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
オペレーティングモード: 1チャンネル, 短絡検出なし
瞬時安全接点数: 2
瞬時安全出力数: 0 ST
幅: 12.5 mm
高さ: 98.0 mm
奥行き: 120.0 mm
総重量: 115 g
実量: 105 g
使用周囲温度: -10 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。