比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全リレーPNOZsigmaの接点増設

PNOZsigma接点増設モジュールの概要

PNOZsigma製品レンジの接点増設モジュールを使用して、利用できる接点数を増やすことができます。接点増設モジュールは、ベースユニットの安全接点の数を増やす増設装置として使用されます。ベースユニットは、全てフィードバックループ監視機能付きの安全リレーまたは安全コントローラです。 

タイプ

パフォーマンスレベル (PL) 安全度水準 (SIL) CL 出力接点 (安全) 半導体出力 (安全) 幅 (mm)
PNOZ s7 e 3 4 - 17.5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17.5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17.5
PNOZ s8 c 2 2 - 12.5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22.5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22.5

 

安全リレーPNOZsigma

特定アプリケーション向けの接点増設

複数の増設 – 接点増設モジュールPNOZ s7.1とPNOZ s7.2 

ベースユニットとPNOZ s7.1を組み合わせることにより、安全接点の数をほぼ無制限に増やすことができます。PNOZ s7.2 を最大10点、PNOZ s7.1に接続できます。それ以上の接点が必要な場合には、追加のPNOZ s7.1を直列で接続できます。配線は不要で、1個のコネクタを手で差し込むだけで済みます。PNOZ s7.1には安全接点3点、PNOZ s7.2には安全接点4点と補助接点1点があり、どちらも幅はわずか17.5 mmです。いつでも他のPNOZsigma増設モジュールと組み合わせることができます。

複数の増設 – 接点増設モジュールPNOZ s7.1とPNOZ s7.2

接点増設モジュールPNOZ s20 (半導体出力付き)

安全接点の数は、PNOZ s3などのベースユニットと組み合わせて、半導体出力ごとに増設できます。最大半導体出力が10点必要な場合、接点増設モジュールPNOZ s20を直接ベースユニットに接続できます。安全半導体出力がさらに必要な場合は、接点増設モジュールPNOZ s7.1を使用します。したがって、半導体出力数は、ほぼ無限に増やすことができます。

接点増設モジュールPNOZ s20 (半導体出力付き)

接点増設モジュールPNOZ s22 – 1台2役

PNOZ s22は、EN ISO 13849-1のPL eに適合した、個別制御可能なリレー機能を2つ備えています。各リレー機能は、N/O接点3点とN/C接点1点を備えています。これらの機能は個別に制御できるため、ベースユニットに応じて出力を異なる機能に割り付けることができます。2つのリレー機能は安全分離されているため、異なる電位を切り替えられます。リレー接点を増やすことで、アプリケーションの機能範囲を拡張できます。これは、特に安全速度監視モジュールPNOZ s30に接続して使用する場合に便利です。

接点増設モジュールPNOZ s22 – 1台2役
フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, width: 45 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Additional mounting of modules on the right is possible.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in spring-loaded terminals.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s20 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ s20 C 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com