製品レンジPNOZsigmaのPNOZ s6およびPNOZ s6.1の各安全リレーは、両手操作システムの安全監視に使用できます。どちらの装置も、安全な両手監視に関する規格EN 574の要件に適合しています。
- PNOZ s6: 両手監視タイプIIIC。EN ISO 13849-1に適合したPL e、およびIEC 62061に適合した
SIL CL 3 - PNOZ s6.1: 両手監視タイプIIIA。EN ISO 13849-1に適合したPL c、およびIEC 62061に適合した
SIL CL 1