比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

PNOZsigma安全リレー

最小幅で最大機能を実現する非常停止リレー

安全リレーPNOZsigmaは、長年の経験に、今日の最新の安全技術を組み合わせた製品です。非常停止リレーにより、最小限の労力で最大限の安全性と費用対効果を達成できます。

ハウジングが非常に幅狭で、各ユニットに多様な機能が搭載された、この非常停止リレーは最小幅で最大の機能を実現します。このため、スペースを節約しながら、安全技術を非常に柔軟かつ効率的に素早く実装できます。

非常停止リレーのアプリケーションと特徴

PNOZsigmaの特徴

非常停止、安全扉、ライトバリヤ、両手操作装置、時間の安全監視に加え、速度監視や安全ブレーキ制御などのさまざまな特定アプリケーションもあります。最大5000メートルの高度での作業に適した装置も多数あります。お客様のアプリケーションでもPNOZsigmaをご利用いただけます!

  1. 迅速な取り付け: プッシュインのケージ式端子を搭載
  2. 配線作業を20 %削減: コネクタによる接点増設
  3. シンプルなコンフィグレーション: すべての型式で端子の指定と位置が同じ: コンフィグレーション、取り付け、および診断の目的で、接続と装置の割り付けはいつでも迅速に対応
  4. 最大限の柔軟性: オペレーティングモードとタイマー機能を選択可能
  5. 秒単位の診断機能: 6個のLEDを使用したディスプレイ – 外部測定装置は不要
  6. スプリングクリップによる迅速な組み立て: 工具は不要
  7. 不正操作防止: 設定ファンクションにはロック可能なカバー付き

当社の製品レンジ: PNOZsigma

非常停止、安全扉、ライトバリヤの監視

安全リレーPNOZsigmaは、非常停止、安全扉、またはライトバリヤを監視します。安全機能1個につき1台のPNOZ安全リレーを使用します。

両手監視

両手操作押しボタンの安全監視用PNOZsigma製品レンジの安全リレー。以下の2つのバージョンがあります: EN 574に適合するType IIICおよびType IIIA。

安全速度監視モジュールPNOZ s30

停止、速度、位置、速度範囲の安全監視用の速度監視モジュール。EN ISO 13849-1のPL e、EN IEC 62061のSIL CL 3まで適合し、回転方向を監視します。

時間監視

安全リレーPNOZ s5には応答時間があるため、タイマーとして使用できます。安全リレーPNOZ s9は、パルス化タイマーまたは接点増設モジュールとして使用できます。

安全電圧監視モジュールPNOZ s60

電圧監視リレーは、電源オフ状態の中性線付き1相または3相電源の安全監視装置として使用します。

安全リレーPNOZ s50 – 安全ブレーキ制御

安全リレーPNOZ s50は、抑速ブレーキまたは安全ブレーキの安全ブレーキ制御および監視を行います。

接点増設モジュール

PNOZsigma製品レンジの瞬時接点の増設モジュールは、使用可能な接点を増設します。ベースユニットの安全接点増設モジュールとして使用されます。ベースユニットは、全てフィードバックループ監視機能付きの安全リレーまたは安全コントローラです。

アクセサリ

安全リレーPNOZsigma用アクセサリ (端子、コネクタ、ターミネータなど)。