text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 個の商品が見つかりました
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 N/O t-d、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、プラグイン スクリュー式端 ...

価格要問合せ
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、パルスタイマーリレー、フィードバックの監視、 パルス時間12レベル (0. ...

価格要問合せ
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 230 V AC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、スイッチオンディレータイマーリレー、フィードバックの監視、 通電時間12 ...

価格要問合せ
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、スイッチオンディレータイマーリレー、フィードバックの監視、 通電時間12レ ...

価格要問合せ
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、パルスタイマーリレー、フィードバックの監視、パルス時間 12レベル (0. ...

価格要問合せ
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、スイッチオンディレータイマーリレー、フィードバックの監視、 通電時間12レ ...

価格要問合せ
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、スイッチオンディレータイマーリレー、フィードバックの監視、 通電時間12レ ...

価格要問合せ
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、スイッチオンディレータイマーリレー、フィードバックの監視、 通電時間12レ ...

価格要問合せ
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、2 N/C、UB = 230 V AC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、スイッチオンディレータイマーリレー、フィードバックの監視、 通電時間12 ...

価格要問合せ
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、1 N/Ot-d、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー式端子、非常停 ...

価格要問合せ
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、1 N/Ot-d、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグインスクリュー式端子、非常停 ...

価格要問合せ
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、1 N/Ot-d (t = 0.1~3秒)、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグイン ケ ...

価格要問合せ
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、1 N/Ot-d (t = 0.1~30秒)、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグイン ...

価格要問合せ
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、2 N/Ot-d (t = 0.1~3秒)、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグイン ケ ...

価格要問合せ
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、2 N/O t-d (t = 0.1~30 秒)、自動/モニタリングスタート、UB = 24~240 V AC/DC、幅: ...

価格要問合せ
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、2 N/O t-d (t = 0.1~30秒)、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 90 mm ...

価格要問合せ
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、2 N/Ot-d (t = 0.1~30秒)、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグイン ...

価格要問合せ
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、1 N/Ot-d (t = 1~30秒)、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグイン ...

価格要問合せ
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、1 N/Ot-d (t = 0.1~3秒)、 自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、 プラグイ ...

価格要問合せ
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 2 N/O、2 N/O t-d、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止の監視、安全扉、 2つのスイッチオフディレ ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください