比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
6製品中 製品が比較リストに入っています

安全リレーPNOZ X - 時間監視 - 技術データ

安全リレーPNOZ Xは、応答時間で非常停止を監視します。製品名のVで応答時間とともに製品タイプを識別できます (例: PNOZ XV1P)。ユニットの一部は、安全タイマーリレー、パルスまたは電源投入の遅れでの使用に適しています。

フィルタ―
型式
オプション
価格
数量/在庫

PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110 - 120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C. UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 600 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110-120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C. UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110-120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gateswith 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0- 30 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gateswith 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0- 3 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gateswith 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 0.5 s fixed.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gateswith 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 3 s fixed.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gateswith 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0- 300 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 4 N/O delayed, 1 semiconductor instantaneous UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screwterminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 4 delay-on de-energisation contacts. Release time 1 s fixed and retriggerable.

比較 ダウンロード

PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 30 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 3 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 300 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP,safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12stages from 0 - 30 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP,safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12stages from 0 - 3 s.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP,safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 0.5s fixed.

アクセサリ 比較 ダウンロード

PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP,safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 3 sfixed.

アクセサリ 比較 ダウンロード

ダウンロード

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

テクニカルサポート

電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport@pilz.co.jp