text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
1 個の商品が見つかりました
PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so
778010
安全リレー (スタンドアロン)、入力2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、ミューティングセンサ4個、出力: 3 N/O、1 N/C、5 SC、自動/モニタリングスタート、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、 スクリュー式プラグイ ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください