text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
102 個の商品が見つかりました
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 45 mm、プラグイン ケージ式端子、非常停止 ...

価格要問合せ
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O 自動/手動/モニタリングスタート、UB 24 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子、非常停止、安全扉の監 ...

価格要問合せ
PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c
774300
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 3 N/O、1 N/C、自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 24V DC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、安全扉モニタ、 約4秒の同期監視、フィードバック。

価格要問合せ
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出無)、出力: 3 N/O、1 N/C、2N/O t-d、UB = -24 V DC (日本)、幅: 112.5 mm、 スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、フ ...

価格要問合せ
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 48 V AC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、フィードバック の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 STD、 自動/手動スタート、UB 24 V DC、幅: 112.5 mm、 スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉 ...

価格要問合せ
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 24 V DC、幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、フィードバック の監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 6 N/O、4 N/C、UB = 230~240 V AC/DC、 幅: 90 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、 フィードバックの ...

価格要問合せ
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 1 N/O、1 N/C、自動/手動スタート、UB = 24 V AC/DC、 幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉、 フィードバックの監視。 ...

価格要問合せ
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 240 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 120VAC 2n/o
774055
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 120 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 110VAC 2n/o
774053
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 110 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 115VAC 2n/o
774054
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB = 115 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ X7 230VAC 2n/o
774056
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB 230 V AC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c
774050
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 N/O、1 SC、 自動/手動スタート、スタートアップテスト、UB = 24 V DC、幅: 90 mm 、スクリュ ...

価格要問合せ
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774081
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/モニタリング/手動スタート、スタートアップテスト、UB = 42 V AC/24V DC、幅: 90 ...

価格要問合せ
PNOZ X7 24VACDC 2n/o
774059
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1チャンネル配線、 出力: 2 N/O、自動/手動スタート、UB 24 V AC/DC、幅 : 22.5 mm、スクリュー式端子付属、非常停止、 安全扉の監視。

価格要問合せ
PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774085
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 7 N/O、1 N/C、1 SC 自動/手動/モニタリングスタート、スタートアップテスト、UB = 110~120 V AC/24 V DC、幅: ...

価格要問合せ
PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774086
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有)、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、 自動/手動/モニタリングスタート、UB 230~240 V AC/24 V DC、 幅: 90 mm、スクリュー ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください