比較 0
ビデオチュートリアル
日本 | 日本語
ログイン. まだ登録していませんか? E-Shop機能をご利用いただくには、初回のみご登録が必要です。

P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c

774434
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 110 V AC, width: 45 mm, integral screwterminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of atwo-hand pushbutton.

価格要問合せ
価格要問合せ
在庫
数量
時点で利用可能です が
認可: CE, cULus認証, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
アプリケーションオプション: 両手監視タイプIII C
規格: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
オペレーティングモード: 2チャンネル, 短絡検出
瞬時安全接点数: 3
供給電圧 (V): 110,0
供給電圧タイプ: AC
端子スタイル: 固定
端子タイプ: スクリュー式端子
停止カテゴリ: 0
DC13最大電流 (6 サイクル/分): 1.5 A
幅: 45.0 mm
高さ: 87.0 mm
奥行き: 121.0 mm
総重量: 390 g
実量: 380 g
使用周囲温度: -25 - 55 °C

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。

しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。