text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
13 個の商品が見つかりました
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB = 230 V AC、幅: 45 mm、プラグイン スクリュー式端子、両手操作制御リレー/両手操作押しボ ...

価格要問合せ
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB = 24 V AC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、両手操作制御リレー、両手操作押しボタンによ ...

価格要問合せ
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 2 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子 付属、両手操作制御リレー、両手操作押しボタンによる 同期監 ...

価格要問合せ
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、出力 2 N/O、UB 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式端子付属、 両手操作制御リレー、 両手操作押しボタンによる同期監視。

価格要問合せ
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB 24 V DC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、両手操作制御リレー、両手操作押しボタンによる ...

価格要問合せ
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB = 115 V AC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、両手操作制御リレー、両手操作押しボタンに ...

価格要問合せ
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB = 110 V AC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、両手操作制御リレー、両手操作押しボタンに ...

価格要問合せ
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB 230 V AC、幅: 45 mm、スクリュー式端子 付属、両手操作制御リレー、両手操作押しボタンによる ...

価格要問合せ
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、両手操作制御リレー/両手操作押しボタンの 同期 ...

価格要問合せ
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB = 24 V DC、幅: 45 mm、プラグイン ケージ式端子、両手操作制御リレー/両手操作押しボタンの ...

価格要問合せ
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、2 SC、UB 24 V DC、幅: 45 mm、プラグイン スクリュー式端子、両手操作制御リレー/両手操作押しボタンの ...

価格要問合せ
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、UB = 24 V AC、幅: 22.5 mm、プラグイン スクリュー式端子、両手操作制御リレー/両手操作押しボタン、フ ...

価格要問合せ
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、 出力: 3 N/O、1 N/C、UB 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグイン スクリュー式端子、両手操作制御リレー/両手操作押しボタンの 同期 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください