当社の安全リレーPNOZ Xは、その信頼性と堅牢性で定評があります。幅広い分野のさまざまな安全アプリケーションで使用されています。必要な安全機能ごとにPNOZ Xを使い分けてください。この製品の技術は、電圧フリーで2つのリレー技術が搭載された電気機械的な接点に基づいています。サイズは22.5~90mm、接点の数は2~8個です。お客様の安全要件がどのようなものであっても、PNOZ Xは常時過酷な産業環境で多数の実績があります。
PNOZ X安全リレー
お客様の用途にカスタマイズされた安全性

各用途に適したPNOZ X – 利点
- あらゆる安全機能に対応する広範な製品タイプ
- 優れた価格/性能比
- ケージ式またはスクリュー接続式のプラグイン端子による迅速な試運転
- 少ないスペースに最大の安全性を実現
- ユニバーサル電源によるフレキシブルな用途
- 電気機械的、堅牢、コンパクト

PNOZ X – 日常的な安全用途全般に対応
安全光線装置PSENoptとミューティングリレーPMUT X1Pは、安全で効率的なソリューションを提供します。
生産工程の一部で、作業者自身は立ち入りを許可されない危険ゾーンへの商品の搬入・搬出が行われていますか?
当社は効率的な安全ソリューションを提供しています。安全ライトバリヤ、ライトカーテン、ライトグリッドの監視装置PSENoptは、ミューティングリレーPMUT X1Pと組み合わせて使用することができます。材料はいつでもライトカーテンを通過できますが、作業者が不意にそのエリアに立ち入った場合、メッセージが即座に制御システムに送信されます。
ミューティング機能に加えて、最大4台のミューティングセンサを接続でき、ミューティングランプの監視も可能です。

当社の製品レンジ: PNOZ X
ダウンロード
しばらくお待ちください。データをダウンロード中です。
電話: 06 6155 5074
Eメール: techsupport-jp@pilz.com