text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
7 個の商品が見つかりました
PMI 515
264515
PMIopen - Operator panel with 5.7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable ...

PMI 509
264509
PMIopen、オペレータパネル、3.5インチ、解像度320×240ピクセル、アナログ抵抗膜方式 タッチスクリーン、TFT、4ファンクションキー、4システムキー、RAM 256MB、フラッシュ 512 MB、SDカード、D-Sub コネクタ ...

PMI 531
264531
PMIopen、オペレータパネル、12.1インチ、解像度800×600ピクセル、アナログ抵抗膜方式 タッチスクリーン、TFT、RAM 256 MB、フラッシュ512 MB、SDカード、D-sub コネクタRS232 9ピン1個、RJ45ポー ...

PMI 538
264538
PMIopen - Operator panel with 15" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable ...

PMI 516
264516
PMIopen、オペレータパネル、3.5インチ、解像度320×240ピクセル、アナログ抵抗膜方式 タッチスクリーン、TFT、RAM 256 MB、フラッシュ512MB、SDカード、D-subコネクタ RS232 9ピン1個、RJ45ポート1 ...

PMI 526
264526
PMIopen - Operator panel with 10.4" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurabl ...

PMI 518
264518
PMIopen - Operator panel with 7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable w ...







エクセルをダウンロードすると新しいウィンドウが開きます。製品数により時間がかかる場合がございますが、いつでもE-Shop画面に戻ってご注文を続けられます。

ダウンロードしたドキュメント一覧を開く

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成