閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"6Z000006","name":"PSEN cable M23-12sf, 10m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 8 A |
データケーブルK1導体抵抗 | 94.2 Ω/km (20 ℃) |
ケーブルK1絶縁抵抗 | 100 MΩ/km (20℃) |
環境データ
使用周囲温度 | -50 - 80 °C |
汚染度 | 3 |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 12ピンM23 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
ねじリングコネクタ1の素材 | CuZnニッケルめっき |
ソケットの素材 | CuZn、金めっき |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルの長さ | 10 m |
絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | TPU / TPE-U |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 7.5 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 8.05 mm |
データライン直径AWG K1 | 24 |
より線ケーブルK1 | ツイストペア4組 |
シールド処理K1 | はい |
シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
コンダクタ数 | 8 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20233 |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 | UL FT2 |
インタロックスクリューのトルク | 2.0 Nm |
実量 | 814 g |
総重量 | 816 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548096569 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |