- ホーム
- 小型コントローラ PNOZmulti
- 小型安全コントローラPNOZmulti Classic
- PNOZmulti - I/Oモジュール
-
センサ技術 (1182)
- ポジション/近接スイッチ (27)
- 安全スイッチ (373)
- ガードロック付き安全スイッチ (262)
-
安全ライトカーテン (468)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (22)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (18)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (58)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (78)
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
- 教育システム (2)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (351)
- 安全カメラシステム (22)
- 安全レーダシステム (11)
- セーフティレーザスキャナ (19)
- リレーモジュール (651)
- 小型コントローラ PNOZmulti (287)
- コントローラ (329)
- ロボティクス (14)
- ドライブ技術 (635)
- ネットワーク (28)
- 操作および監視 (261)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術 (324)
フィルタリング
認証
電源電圧U1のタイプ
- DC (2)
供給電圧2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
供給電圧 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
使用周囲温度
汚染度
過電圧カテゴリ
DC消費電力 (W)
インクリメンタルエンコーダの入力点数
接続 (インクリメンタルエンコーダ)
半導体出力数
- 4.0 (1)
デジタル入力数
- 8.0 - 8.0 (1)
アナログ入力数
取り付け位置
接続端子
奥行き (mm)
高さ (mm)
幅 (mm)
PNOZmulti - I/Oモジュール
安全システムのさまざまな増設モジュールを組み合わせて要件を満たすことができます。ハードウェアのコンフィグレーションはPNOZmultiコンフィグレータで簡単に作成できます。
詳細はこちら
7 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、アナログ入力2点、
-10.24~10.23 V、双極、差動入力、分解能13ビット、0~
25.59 mA、双極、差動入力、分解能12ビット、
範囲監視、しきい値、条件監視、
厳しい ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、デジタル出力4点、
半導体、2 A、単極、正切替
、厳しい環境要件に対応。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、安全
リレー出力2点、増設済み環境条件。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、デジタル出力4点、
リレー接点、6 A、N/O、ポテンシャルフリー、強制ガイド
、厳しい環境要件に対応。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、
2軸のモーション監視、インクリメンタルエンコーダ2台、差動入力、Sin/Cos、TTL (RS422)、
RJ45メスコネクタ、8ピン、アクセサリとしてのアダプタケーブル、
近接ス ...
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、安全相互接続、
通信インタフェース、増設済み環境条件。
要問合せ
近日入荷
現在在庫有り(上記数量)
要問合せ
価格要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成