閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8176723","name":"PMCprimo DriveP.12/CC0/3/0/0/208-480VAC","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980IG"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCprimo DriveP.12/CC0/3/0/0/208-480VAC
製品コード: 8176723
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2;
Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option:
Dynamic curve calulation; Technical data at 3 x 400 V AC: Contin... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: Dynamic curve calulation; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery;
一般的なデータ
認証 |
UL Listed
CE UKCA EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
位相範囲の目的 | 主電源 |
供給電圧 (V) | 208 - 480 V |
位相の電源電圧範囲 | 3×208~3×480 V |
電源電圧範囲の電圧タイプ | AC |
電源電圧U1のタイプ | AC |
U2の目的 | 電源 |
供給電圧2 (V) | 24 V |
電源電圧U2のタイプ | DC |
ブレーキ付きU2の許容電圧範囲 | +15% |
ブレーキなしU2の許容電圧範囲 | +15% |
パワーセクション
最大出力スイッチオン周波数 | 30/時間 |
連続出力電流3x208 V | 12 A |
連続出力電流3x230 V | 12 A |
連続出力電流3x400 V | 12 A |
連続出力電流3x480 V | 12 A |
ピーク電流 (2秒) | 24 A |
ピーク電流 (5秒) | 24 A |
半波整流回路パルス周波数 | 8 kHz |
中間回路での電圧範囲 | 900 V DC |
STO-ENABLE
STOイネーブル数 | 2 |
入力レゾルバ
レゾルバコネクタタイプ | 9ピンD-Sub (メス) コネクタ |
入力 SinCosエンコーダ、インクリメンタルエンコーダ
(incremental)encoder接続タイプ | 15ピンD-Sub (メス) コネクタ |
アナログ入力
アナログ入力数 | 2 |
アナログ入力のタイプ | 電圧 |
アナログ入力信号範囲 | -10 - 10 V |
アナログ入力の分解能 | 16 Bit |
入力
デジタル入力数 | 4 - 6 |
入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
入力・内部mod.バス電圧電位分離 | はい |
半導体出力(標準
補助出力点数 | 2 |
非安全半導体出力のガルバ絶縁 | 可 |
イーサネット・インターフェース
Ethernet接続タイプ | RJ45 |
CANopenインターフェース
CANopenインタフェース数 | 1 |
シリアルインターフェース
RS 232インタフェース数 | 1 |
通信インターフェース
RS RS232 I/Fのコネクタタイプ | 9ピンD-Sub (オス) コネクタ |
環境データ
周囲温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
周囲温度クラス | 1K4 |
周囲温度クラス | 3K3 |
使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
ディレーティング時の周囲温度 | 40 - 55 °C |
電源ディレーティング | 2.5 %/K |
保管温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-1 |
保管温度の変化 | 20 K/h |
周囲環境の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
相対湿度・温度 | 相対湿度85 % |
相対湿度クラス | 1K3 |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 1000 m |
許容動作高度1.5%減定格 | 1000 - 2500 m ASL |
100m当りの電源ディレーティング | 1.5 %/100 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61800-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60721-3-3 |
冷却タイプ | 内蔵ファン |
最大ノイズエミッション | 65 dB (A) |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
機械的データ
取り付け位置 | 垂直 |
ハウジング素材 | 亜鉛めっき鋼 |
高さ | 345 mm |
幅 | 70 mm |
奥行き | 243 mm |
実量 | 4620 g |
総重量 | 5720 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548095500 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242003 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
ボリューム | 0 |