text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
  • 1(current)
  • 2
  • 3
57 個の商品が見つかりました
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506336
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、 8ピンM8 (オス) コネクタ、角型、LED、IP67、作動距離3 mm、 設計高さ18 mm、PU = センサ (アクチュエータ付き) ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506338
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、補助接点1点n/o、8ピン。 M8オスコネクタ、角型設計、LED、IP67、スイッチング距離10 mm、 高さ18 mm、 PU = センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma1.4n-51/ 1switch
506313
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、5ピンM12 (オス)コネクタ、 角型、LED、IP67、作動距離 (アクチュエータに依存)、 設計高さ18 mm、PU = センサ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.4a-51/ 1switch
506304
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、角型、 LED、IP6K9K、作動距離 (アクチュエータに依存)、設計高さ18 mm 、PU = センサ×1、5 mケーブル (PUR) 付き。

価格要問合せ
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506324
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、角型、 LED、IP6K9K、作動距離3 mm、5 mmケーブル、設計高さ18 mm、 PU = センサ (アクチュエータ付き) ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506327
非接触型安全近接スイッチ2 n/o、補助接点1点n/o、 角型設計、LED、PSEN ix1との直列接続用、IP6K9K、 スイッチング距離10 mm、高さ18 mm、5 Mケーブル、PU =センサ(アクチュエータ付属) 1個。

価格要問合せ
PSEN ma1.4p-51/ 1switch
506310
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、角型、 LED、IP67、作動距離 (アクチュエータに依存)、 設計高さ18 mm、PU = センサ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506325
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、 角型、LED、IP6K9K、作動距離3 mm、5 mmケーブル、設計高さ18 mm、 PSEN ix1との直列接続用、PU = センサ (アクチュエータ付き) ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.4p-57/ 1switch
506311
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、角型、 LED、IP67、作動距離 (アクチュエータに依存)、設計高さ18 mm、 PSEN ix1との直列接続用、PU = センサ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit
506337
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、 8ピンM8 (オス) コネクタ、角型、LED、IP67、作動距離3 mm、 設計高さ18 mm、PSEN ix1との直列接続用、 PU = センサ (アクチュエータ付き) ×1 ...

価格要問合せ
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u
506345
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、 8ピンM12 (オス) コネクタ、0.15mケーブル付き、角型、LED、IP67、作動距離10 mm、 設計高さ18 mm、PU = センサ (アクチュエータ付き) ×1。 ...

価格要問合せ
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u
506229
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、8ピンM12コネクタ、丸型M12、 IP67、作動距離8 mm、PU = 1個 (コード化アクチュエータ)。

価格要問合せ
PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u
506239
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点3点、8ピンM12コネクタ、丸型M12 、IP67、作動距離12 mm、 PU = 1個 (コード化立方体アクチュエータ)。

価格要問合せ
PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-03/1u
506344
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、 8ピンM12 (オス) コネクタ、0.15 mケーブル付き、角型、LED、IP67、作動距離3mm、 設計高さ18 mm、PU = センサ (アクチュエータ付き) ×1。 ...

価格要問合せ
PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit
506348
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、 8ピンM8 (オス) コネクタ (50 mmピグテール付き)、LED、IP67、作動距離10mm、 SIL 3/PL e/Cat. 4までのアプリケーション用に対応、角型200 ...

価格要問合せ
PSEN ma1.4p-59 1switch
506318
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、8ピンM8 (オス)コネクタ、 角型、LED、IP67、作動距離 (アクチュエータに依存)、 設計高さ18 mm、PU = センサ×1。

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
526242
磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、 円筒形M12、10 mケーブル付き、LED、IP67/69、 作動距離8/12 mm (アクチュエータに依存)、PU = センサ (アクチュエータなし)×1、ステンレス製ハウジ ...

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506242
可動ガードの位置監視用安全センサ (EN 60947-5-3適合)、N/O接点2点、N/O補助接点1点、LED、 10 mケーブル付き、SIL 3/PL e/Cat. 4までのアプリケーションに対応、円筒形 M12、IP69、PU = セン ...

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
506254
可動ガードの位置監視用安全センサ (EN 60947-5-3適合)、N/O接点2点、N/O補助接点1点、LED、 10 mケーブル付き、SIL 3/PL e/Cat. 4までのアプリケーションに対応4、円筒形 M12、IP69、PU = セ ...

価格要問合せ
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
可動ガードの位置監視用安全センサ (EN 60947-5-3適合)、N/O接点2点、N/O補助接点1点、LED、 10 mケーブル付き、SIL 3/PL e/Cat. 4までのアプリケーションに対応4、円筒形 M12、IP69、PU = セ ...

価格要問合せ
  • 1(current)
  • 2
  • 3

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください