閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"506246","name":"PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (ユーラシア) |
センサ原理 | 磁気 |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
EN 60947-5-3適合 | PDDB |
直列接続に対応 | いいえ |
ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
切替電圧 | 24 V |
EN 60947-1のリード接点要件 | DC-12 |
環境データ
使用周囲温度 | -25 - 80 °C |
周囲環境の適用規格 | IEC 60068-2-30 |
相対湿度・温度 | 相対湿度90 %40 °C |
許容動作高度ASL | 4000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
|
機械的データ
タイプ1アクチュエータ | PSEN ma1.3-08 VA |
センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
接続タイプ | M12、5ピン、オス |
ハウジング素材 (上部) | ステンレス鋼1.4401 |
高さ | 12 mm |
幅 | 12 mm |
奥行き | 61 mm |
実量 | 30 g |
総重量 | 40 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548084023 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable M12-5sf VA 10m
533171
接続ケーブル、PVC (UL105°C)、黄色RAL1003、ECOLAB、ドラッグチェーン対応、
5ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、
ねじリング: ステンレス製 (1.4404)、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m
533181
接続ケーブル、PVC (UL105°C)、黄色RAL1003、ECOLAB、
ドラッグチェーン対応、5ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ(ストレート) M12、
Aコード化、ねじリング: ステンレス製 (1.4404)、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-5sf VA 5m
533170
接続ケーブル、PVC (UL105°C)、黄色RAL1003、ECOLAB、ドラッグチェーン対応、
5ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、
ねじリング: ステンレス製 (1.4404)、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m
533180
接続ケーブル、PVC (UL105°C)、黄色RAL1003、ECOLAB、
ドラッグチェーン対応、5ピン、ソケット (ストレート) M12、コネクタ(ストレート) M12、
Aコード化、ねじリング: ステンレス製 (1.4404)、ケーブル長: 5m