閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"506247","name":"PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
製品コード: 506247
可動ガードの位置監視用安全センサ
(EN 60947-5-3適合)、N/O接点2点、N/O補助接点1点、8ピン
M12 (オス) コネクタ、SIL 3/PL e/Cat.4までのアプリケーションに対応、円筒形
M12、IP69、PU = センサ (M12アクチュエータ付き) ×1、作動距離8 mm (PSENix1アプリケーション用)、
ステンレス製ハウジング。
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC (ユーラシア) |
センサ原理 | 磁気 |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
EN 60947-5-3適合 | PDDB |
直列接続に対応 | はい |
ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
切替電圧 | 24 V |
EN 60947-1のリード接点要件 | DC-12 |
環境データ
使用周囲温度 | -25 - 120 °C |
UL認証の周囲温度 | -25 - 105 °C |
周囲環境の適用規格 | IEC 60068-2-30 |
相対湿度・温度 | 相対湿度90 %40 °C |
許容動作高度ASL | 4000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
|
機械的データ
タイプ1アクチュエータ | PSEN ma1.3-08 VA |
センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
接続タイプ | M12、8ピン、オス |
ハウジング素材 (上部) | ステンレス鋼1.4401 |
高さ | 12 mm |
幅 | 12 mm |
奥行き | 61 mm |
実量 | 30 g |
総重量 | 40 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548084061 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable M12-8sf VA 10m
533191
接続ケーブル、PVC (UL105°C)、黄色RAL1003、ECOLAB、ドラッグチェーン対応、
8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、
ねじリング: ステンレス製 (1.4404)、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf VA 5m
533190
接続ケーブル、PVC (UL105°C)、黄色RAL1003、ECOLAB、ドラッグチェーン対応、
8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、
ねじリング: ステンレス製 (1.4404)、ケーブル長: 5m
アクセサリ(操作に必須)
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
複数の安全センサn/oを接続および評価するためのインタフェースPSEN ix1、
n/o、寸法96×48×43.5 mm (H×W×D)、
接続タイプケージ式端子。