閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC (ユーラシア) |
センサ原理 | 磁気 |
ユニットタイプ | アクチュエーター |
技術データ
環境データ
ATEX認証書番号 | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEXカテゴリ ガス | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEXカテゴリ、埃 | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX応用分野X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
使用周囲温度 | -25 - 70 °C |
UL認証の周囲温度 | -25 - 105 °C |
周囲環境の適用規格 | IEC 60068-2-30 |
相対湿度・温度 | 相対湿度90 %40 °C |
許容動作高度ASL | 4000 m |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
|
機械的データ
ハウジング素材 (上部) | ステンレス鋼1.4401 |
奥行き | 25 mm |
実量 | 10 g |
総重量 | 12 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389099 |
EANコード | 4046548084092 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
ボリューム | 0 |