閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"522120","name":"PSEN 2.1p-20/8mm/1switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548026764 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(試運転用)
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
磁気式安全近接スイッチ用アクチュエータ、角型、
IP6K9K、作動距離8/12 mm (アクチュエータに依存)、設計高さ13 mm、
PU = アクチュエータ×1。
アクセサリ(オプション)
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
インタフェースモジュール、複数のPSENmagの直列接続用、96×48×43.5mm(H×W×D)、
接続タイプ: ケージ式端子。
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN ma adapter
380300
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag
(安全スイッチ)/PIT en1.0 (イネーブルスイッチ)をPSS67およびPDP67に接続。
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
アクセサリ(操作に必須)
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m