text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
8 個の商品が見つかりました
PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c
750106
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線、 配線、1 N/O、押しボタンごとの1 N/C、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24VDC、 幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー式端子 ...

価格要問合せ
PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750136
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、両手操作制御リレー、 入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB=48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスク ...

価格要問合せ
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751106
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 2チャンネル配線、 配線、1 N/O、押しボタンごとの1 N/C、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB 24VDC、 幅: 22.5 mm、プラグインケージ式端子、両 ...

価格要問合せ
PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751136
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、両手操作制御リレー、 入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB=48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインケー ...

価格要問合せ
PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c
750126
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 接点短絡検出 機能付き2チャンネル配線、押しボタンごとに1 N/O、出力: 3 N/O、1 N/C、 1 SC、UB 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグインスクリュー ...

価格要問合せ
PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
750156
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、両手操作制御リレー、 入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB=48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインスク ...

価格要問合せ
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
751126
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 押しボタンごとに 1 N/O、 出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、プラグイン ケージ式端子、両手操作制御リレー、 両手操 ...

価格要問合せ
PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c
751156
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、両手操作制御リレー、 入力: 押しボタンごとに1 N/O、1 N/C、出力: 3 N/O、1 N/C、1 SC、UB=48~240 V AC/DC、幅: 22.5 mm、プラグインケー ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください