sps - smart production solutions 2022プレスパック

内容

プレスリリース: 

-ピルツSPS Smart Production Solutions 2022に出展 (ホール9、ブース370) - 安全およびセキュリティのトータルオートメーションソリューション - “Safe and secure” – オートメーションをさらに前進!

-ピルツは、無人搬送車システムの包括的な保護対策用の安全とセキュリティのソリューションパッケージをご用意しました。モバイルの安全とセキュリティに対応します!

-ピルツのKey-in-pocketメンテナンス保護システムは再起動や改ざんを防止-安全でセキュアな設備メンテナンス

-ピルツは無人搬送車システムの安全アプリケーション用製品を拡大-社内物流の安全を効率的に管理

-ピルツの機械安全評価向け新サービスパッケージ-適合性が一目瞭然

その他の内容:

参考情報: 安全、セキュア、フレキシブル: 包装産業全体向けのオートメーションソリューション - 持続可能な包装

-参考情報: PNOZmulti 2: 効率的で柔軟なオートメーションプロジェクト用の高性能、小型安全コントロールシステム - 世界の標準安全装置

- 参考情報: 光電子工学の製品とソリューションはタイプクラスとすべての保護要求事項への対応が必須 - 最適なバリアフリーの安全

- 参考情報: PSENradar、PSENscan、PSENopt II: 生産性向上のための安全レーダシステムおよび光電センサ技術 - 固定およびモバイルアプリケーションのオールラウンドな保護

-会社概要

-追加の写真素材

プレスリリース

ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2製品レンジの新スタンドアロンベースユニットPNOZ m C0は、小型機械で高い生産性と経済性を保証します。(写真: © Pilz GmbH & Co.KG)

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2製品レンジの高性能な新スタンドアロンベースユニット - コンパクトで経済的!

ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2の新スタンドアロンベースユニットPNOZ m C0が発売されます。超薄型ベースユニットは幅わずか22.5 mmで、機械の安全機能を4つまで監視します。アプリケーションに応じて、最高レベルのPL (パフォーマンスレベル) eまたはSIL CL 3までの安全要件を実装するために使用できます。そのため、新ベースユニットは小型機械で高い生産性を実現します。PNOZ m C0は、包装、ロボットセル、食品、飲料などの幅広い産業およびアプリケーション分野で使用される小型機械向けの製品で、高い安全性、性能、コストパフォーマンスを発揮します。

詳細
Ab sofort bietet das Automatisierungsunternehmen Pilz in einer Kooperation mit dem Experten für Materialfluss-Automatisierung NAiSE GmbH den weltweit ersten Verkehrs- und Auftragsmanager für alle Teilnehmer im Mischbetrieb von FTS und Mensch an.  (Foto: ©  ARENA2036/Corinna Spitzbarth)

Pilz erweitert Angebot für sichere Anwendungen von Fahrerlosen Transportsystemen - Effizienter Manager für sichere Intralogistik

Pilz erweitert sein Angebot für den sicheren Einsatz von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS): In Kooperation mit dem Experten für Materialfluss-Automatisierung NAiSE GmbH bietet das Automatisierungsunternehmen Pilz den weltweit ersten Verkehrs- und Auftragsmanager für alle Teilnehmer in der Intralogistik an – für den Menschen sowie für Transportsysteme. Mit NAiSE Traffic lassen sich dank präziser Echtzeit-Lokalisierung FTS-Anwendungen sicher und effizient umsetzen. Das Ziel: eine höhere Produktivität in der Intralogistik.

詳細
ピルツのソリューション一式には、安全レーザスキャナPSENscan(人とAGVシステムの衝突保護)、モジュラ式安全リレーmyPNOZおよび小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2(評価ユニットとして)、さらに産業用ファイアウォールSecurityBridge(不正操作防止)が含まれます。(写真: © Pilz GmbH & Co.KG)

ピルツは、無人搬送車システムの包括的な保護対策用の安全とセキュリティのソリューションパッケージをご用意しました。モバイルの安全とセキュリティに対応します!

オートメーションのエキスパートであるピルツは、安全とセキュリティを装備する、無人搬送車システム(AGVS)保護用の新ソリューションパッケージを提供しています。ピルツは、人とAGVシステムの衝突保護のための安全エリア監視、安全評価ユニット、不正操作防止を含むトータルソリューションを用意し、モバイルアプリケーション向けの安全とセキュリティのワンストップソリューションを提供します。有軌道、無軌道AGVシステムのどちらにも対応します。

詳細
「機械安全評価」 (MSE) により、ピルツはオペレータに対し、既存の機械の機械安全を評価する新しいサービスを提供します。(写真: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

機械安全を評価するピルツの新しいサービスパッケージ - 適合性が一目でわかります

「機械安全評価」 (MSE) により、ピルツのオートメーション専門家は、既存の機械の機械安全を評価するための新しいサービスを提供します。オペレータは、ダッシュボードを使用して、機械の安全性と適合性のステータスを簡単かつ迅速に把握できます。その結果、ピルツは特に包括的なリスクアセスメントや設備安全アセスメントをサービスパッケージに追加して提供するようになりました。

詳細

その他の内容

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp