オストフィルダン, 1970/01/01

ピルツの安全ライトカーテンPSENopt II用の無限に調整可能なミューティングアームは、非常に柔軟なミューティングで生産性を向上します!

ピルツは、ミューティング機能が非常に柔軟な安全ライトカーテンPSENopt II用の新型ミューティングアームを発売しました。ミューティングアームのセンサを自由に配置できるため、L-, T-、X-ミューティング用にそれぞれ無限の調整が可能です。この最大限の柔軟性により、不要なダウンタイムを回避し、中断のない生産プロセスが保証されます。したがって、包装産業のみならず、物流などでも高生産性が保証されます。

ピルツのミューティングアームは安全ライトカーテンPSENopt IIに直接、またはライトカーテンのポストプロテクタに取り付けます。

さまざまな保護フィールドに無限の調整
新機能として、Tナットを使用して、安全ライトカーテンの溝全体に水平に取り付け、またはポストプロテクタへの取り付けが可能です。その結果、無限の調整が可能なため、それぞれの高さを個別に選択できます。ミューティングセンサの位置は、IEC 62046に従って決定でき、安全かつ非常に柔軟に、さまざまなコンフィグレーションが可能です。ユーザは異なる保護フィールドをL-、T-、X-ミューティング用にコンフィグレーションできます。このように、要件を特定のアプリケーションに合わせて実装可能です。アプリケーションに応じて、ミューティングセンサ、リフレクタなど、各種アクセサリをご利用いただけます。いつでも柔軟に調整可能で、過去にさかのぼって調整することも可能です。

過酷なアプリケーションにも対応
PSENopt IIシリーズの安全ライトカーテンは、EN ISO 13849に準拠するPL eまでのアプリケーションで、フィンガー、ハンド、ボディプロテクションを提供し、全長150 mm~1800 mmまでの製品をご用意しています。安全ライトカーテンと同様に、ミューティングアームも、堅牢な設計により、衝撃、接触、振動に高い耐性があります。したがって、厳しい産業環境での使用に最適です。10 Gの耐衝撃性を備え、最大10 Gの加速に耐えるため、耐衝撃性がEN 60068-2-27に適合しています。

高効率なミューティング用ソリューションパッケージ
特に、材料の供給や除去、または人とロボットの協働(HRC)での資材の取り扱い時に、ピルツの安全ライトカーテンPSENopt II、適切なミューティングアーム、小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2から成るミューティング・ソリューションパッケージが、不要なダウンタイムのない高効率な生産を実現します。小型安全コントローラ用ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータには、安全ライトカーテンPSENopt IIを使用したミューティングアプリケーション用の各種ファンクションブロックが含まれています。コンベヤベルトやパレタイザの監視、または段ボールの送り出しの制御などのアプリケーションを、今までよりアプリケーションに適した、高生産な方法で実装できます。

安全ライトカーテンのボディプロテクションに関する詳細情報はこちらでご覧ください。

ピルツは、ミューティング機能が非常に柔軟な安全ライトカーテンPSENopt II用の新型ミューティングアームを発売しました。ユーザは「個別の」要件を柔軟に実装し、幅広い保護フィールドをコンフィグレーションすることができます。そのため、円滑な生産プロセスと高い生産性が保証されます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
ピルツは、ミューティング機能が非常に柔軟な安全ライトカーテンPSENopt II用の新型ミューティングアームを発売しました。ユーザは「個別の」要件を柔軟に実装し、幅広い保護フィールドをコンフィグレーションすることができます。そのため、円滑な生産プロセスと高い生産性が保証されます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

ピルツは、ミューティング機能が非常に柔軟な安全ライトカーテンPSENopt II用の新型ミューティングアームを発売しました。ユーザは「個別の」要件を柔軟に実装し、幅広い保護フィールドをコンフィグレーションすることができます。そのため、円滑な生産プロセスと高い生産性が保証されます。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp