オストフィルダン, 2022/04/05

新リモートI/OモジュールPDP67 PNは制御盤やストックルームのスペースを節約 - 柔軟な分散型オートメーション - 安全にも対応

新リモートI/OモジュールPDP67 PNによって、ピルツは製品ポートフォリオを分散型アプリケーションと、現場のアプリケーションにも拡張しています。保護等級IP67の堅牢な設計により、モジュールは機械に直接設置できます。PDF67 PNのProfinet/Profisafeインタフェースおよびユニバーサルコネクタは、入出力としてコンフィグレーションでき、柔軟に使用できます。1種類のデバイスだけで済むため、ユーザは保管スペースやコストを削減できます。

分散型I/Oシステムは、柔軟なモジュラ式オートメーションソリューション用の重要な部品です。保護等級IP67の堅牢なダイカスト亜鉛ハウジングにより、新リモートI/OモジュールPDP67 PNは、機械への直接取り付けに最適です。制御盤の外でも、 -30℃から70℃の温度で信頼性の高い安全を提供します。

あらゆる面で省スペース
センサとアクチュエータは、M12プラグインコネクタで、迅速にPDP67モジュールに簡単に接続できます。複雑な配線は不要です。そのため、試運転時間を短縮できるだけでなく、モジュラ式生産設備は拡張も簡単にできます。入力と出力の両方としてコンフィグレーションできるユニバーサル接続により、ユーザは1種類のPDP67 PNを在庫するだけで済みます。これにより、PDP67 PNは倉庫のスペースをさらに節約できます。

Profinet/Profisafeで幅広く使用可能
新リモートI/OモジュールはピルツのリモートIOシステムPSSuniversal 2ネットワークの他、あらゆるProfinet/Profisafeネットワークに組み込み可能です。 
PDP67 PNは、安全センサ、非安全関連センサおよびアクチュエータを、極端な温度環境で、分散して監視するための、経済的で柔軟なソリューションです。コネクタピンのAIDA規格(ドイツ自動車メーカのオートメーションイニシアチブ)適合により、PDP67 PNは、包装技術ロボティクスまたはプレス業界のアプリケーションに加え、自動車業界にも適しています。 

製品の詳細情報はこちらからご覧ください。

リモートI/OモジュールPDP67 PNは、安全センサ、非安全関連センサおよびアクチュエータを直接現場で監視するための、経済的で迅速かつ柔軟なソリューションです。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)
リモートI/OモジュールPDP67 PNは、安全センサ、非安全関連センサおよびアクチュエータを直接現場で監視するための、経済的で迅速かつ柔軟なソリューションです。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

リモートI/OモジュールPDP67 PNは、安全センサ、非安全関連センサおよびアクチュエータを直接現場で監視するための、経済的で迅速かつ柔軟なソリューションです。(写真: © Pilz GmbH & Co. KG)

トップページ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp

コンタクトフォームを開く
電話:045 471 2281
メール: info@pilz.co.jp

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド