コンベヤシステムや機械のための信頼性・コストパフォーマンスの高い保護対策を実現するため、ピルツはポジションスイッチ・近接スイッチシリーズに、新製品のコンパクトロープスイッチPSENrope miniを追加しました。このロープスイッチPSENropeの省スペース・省コストバージョンは、手動で機能プロセスをシャットダウン可能なため、非常停止機能の経済的なソリューションになります。
オストフィルダン, 2021/04/08
ピルツの安全ポジションスイッチ・近接スイッチシリーズに、新製品のコンパクトなロープスイッチPSENrope miniが登場 - 組み立てラインの安全な停止!
PSENrope miniの機械式非常停止機能は、ロープを引けばどのポイントからでも、付属の非常停止ボタンでトリガできます。そのため、PSENrope miniは、包装機で見られるような広範囲にわたるアプリケーションでも柔軟性・信頼性の高い非常停止機能を保証します。
コンベヤの簡単でコンパクトな保護
ロープ長が最大30メートルのため、広範囲のアプリケーションも1個のロープスイッチPSENrope miniで簡単に操作し、保護することができます。コンパクトなロープスイッチはスペースを節約します。さらに、ストレートヘッドとアングルヘッドバージョンが用意され、非常に柔軟に設置可能です。機械の設計上、隠し取り付けが必要な場合は、リセットボタン内蔵バージョンを使用できます。PSENrope miniの堅牢な金属またはプラスチックハウジングはIP67に適合し、室温-30℃~+75℃の屋内および屋外のアプリケーションで使用できます。
包装、自動車および繊維産業、また空港などで、ロープスイッチPSENropeとPSENrope miniはコンベヤベルトや広範囲にわたるコンベヤシステムで高い安全性を確保しています。
製品の詳細情報はこちらからご覧ください。
マーケティング・コミュニケーションズ部
電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp