PSENopt IIロックアウトは、ピルツのPSENopt IIライトカーテン用の再起動インターロックの新製品です。危険ゾーン内でメンテナンス作業中などに、機械が不意に再起動することを防ぎます。安全センサを追加する必要がなく、作業の直後に危険地点の目視検査をする必要もなくなります。したがって、PSENopt IIロックアウトは、不意の再起動防止のための安全かつ経済的で使いやすいソリューションです。
オストフィルダン, 2021/03/25
ピルツのPSENoptライトカーテン製品ポートフォリオは、不意の再起動を防止 - ロックアウトを効率的かつ安全に管理
堅牢なPSENopt IIライトカーテンのアクセサリPSENopt IIロックアウトには、固定装置と対応する可動式アームが含まれます。
不意の再起動を効率的に管理
PSENopt II ロックアウトは迅速に組み立て可能: 固定装置がライトカーテンの側面に付属しています。複雑な取り扱いも一切なし: メンテナンス作業などで危険ゾーン立ち入ると、可動式アームはライトカーテンの視界の前面に折り畳み可能です。さらに、ロックにより、可動式アームを人が再調整できないようにするため安全です。視界が強制的に遮られるため、ライトカーテンは通光状態でなくなり、再起動が防止されます。取り扱いが簡単なため、ユーザは時間を節約でき、設備や機械の可用性が向上します。
安全ライトカーテンソリューションの完全なパッケージ
アクセサリ PSENopt IIロックアウトは、ピルツのPSENopt IIライトカーテンで使用できます。非常に堅牢なため、PSENopt IIライトカーテンは衝撃、衝突、振動に耐え、厳しい産業環境での使用に適しています。PSENopt II はEN/IEC 61496-1/-2のPL eに準拠したフィンガー、ハンド、ボディプロテクションに対応し、 全長150 mmから1800 mmまでのサイズをご利用いただけます。生産プロセスへの安全な割り込みを保証します。とりわけ手動のワークステーションでは、アクセス保護、材料の送り込みおよび送り出し、またはロボットのそばで材料を取り扱う場合、PSENopt IIを使用すると、不要な機械の停止が減り、生産性が上がります。
PSENopt II ロックアウト以外にも、豊富なアクセサリが用意されています。組み立て用部品からミラーコラムまで、PSENopt IIライトカーテンの製品ポートフォリオが拡張されています。ピルツの小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を併用すれば、ユーザはワンストップで安全のトータルソリューションを入手できます。
電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp