オートメーションプロセスのプロフェッショナルな視覚化と診断のための非常に堅牢でパワフルな2つの新製品オペレータターミナルPMIvisu v807およびv812のの登場で、ピルツのオペレータターミナルのポートフォリオが完備されました。PMIvisu v8のユーザは直感的な操作コンセプトを素早く簡単に実装できます。
オストフィルダン, 2020/10/07
ピルツの新しいオペレータターミナルPMIvisu v807およびv812は、耐久性と性能を兼備 - メンテナンスや一覧表示が簡単
容量性のPMIvisu v8シリーズのオペレータターミナルは7インチと12インチのタイプが用意され、Windows 10オペレーティングシステムが搭載されています。衝撃耐性のあるタッチスクリーンは耐久性と耐摩耗性に富んでいます。そのため、塵や埃の発生する産業用アプリケーションでの使用にも耐えます。ハードウェアおよびソフトウェアは最適な表示と操作のために調整され、ウェブベースの視覚化ソフトウェアPASvisuがプリインストールされ、オペレータターミナル上にライセンス登録済みです。パワフルなプロセッサにより素早く簡単に操作できます。効率的な診断のため、コンパクトなオペレータターミナルはプレーンテキストメッセージを表示するため、設備や機械の生産性が向上します。
オートメーションタスクのための効率的な視覚化
対応するソフトウェアPMI Assistantを使用して、ユーザは簡単にPMI v8を試運転、管理できます。イーサネットインタフェースとHDMI接続で、あらゆるアプリケーションに使用でき、迅速な試運転も可能です。オートメーションシステムのPSS 4000または小型コントロールシステムPNOZmulti 2を併用すれば、PMIvisu v8は高性能なシステムソリューションを実現します。OPC UAサーバ経由でコントローラの接続も可能です。UL認証により、堅牢な視覚化システムは世界中の産業用アプリケーションで使用できます。PMIvisu v8パネルは、機械設備のユーザフレンドリーでパワフルな視覚化および診断を実現します。
電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp