オストフィルダン, 2020/04/21

新たな次元のアクチュエータ登場!

ピルツのRFIDトランスポンダ技術を採用する安全近接スイッチPSENcodeは、最小のスペースに最大の不正操作防止機能を搭載しています。取り付けの高さが重要な、スペース重視のアプリケーション向けの新製品が登場しました。PSENcode薄型アクチュエータは、高さわずか3mmで、現在世界で最も薄型のアクチュエータです。

PSENcode薄型アクチュエータは安全スイッチPSENcodeのコンパクトまたは薄型を補完し、これらの製品と併用できます。超薄型であるため、スペースが重視されるアプリケーションに最適です。アクチュエータはスティックまたはスクリューが付属しているため、プレキシガラス上でも使用できます。さらに、ベースユニットにかかわらず、安全なスイッチング距離が6 mmです。さまざまな取り付けが可能なため、ユーザは非常に自由に機械を設計できます。

RFID式安全近接スイッチは、EN ISO 13849-1のPL e、またはEN/IEC 62061のSIL CL 3まで準拠した監視が可能です。この場合、PSENcodeは3ポジションまで安全に監視し、センサによってこれらを安全に区別できます。評価装置に評価機能が搭載され、安全入力の点数も削減できるため、RFID式安全近接スイッチPSENcodeは、経済的なソリューションです。

製品の詳細はこちら

ピルツの新しいPSENcode薄型アクチュエータは、高さがわずか3mmです。この製品によって安全スイッチPSENcodeが完成し、さらに柔軟なアプリケーションを実現できます。(写真: Pilz GmbH & Co. KG)
ピルツの新しいPSENcode薄型アクチュエータは、わずか3mmの超薄型です。この製品によって安全スイッチPSENcodeが完成し、さらに柔軟なアプリケーションを実現できます。(写真: Pilz GmbH & Co. KG)

ピルツの新しいPSENcode薄型アクチュエータは、高さがわずか3mmです。この製品によって安全スイッチPSENcodeが完成し、さらに柔軟なアプリケーションを実現できます。(写真: Pilz GmbH & Co. KG)

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーションズ部

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp