日本 | 日本語

オストフィルダン, 2019/02/26

垂直のアプリケーションでも安全に使用可能!

ピルツの安全レーザスキャナPSENscanは、アクセス保護など、垂直のアプリケーションのエリア保護にも利用できます。さらに、PSENscanのアプリケーションは従来以上に柔軟な設計に対応するため、ダウンタイムが短縮し、コストパフォーマンスが向上します。

ミューティング入力が内蔵されているため、材料が同時に搬入・搬出されるアプリケーションの監視も可能になります。材料は安全レーザスキャナによって検出され、コンベヤを減速することなく保護フィールドを通過できます。したがって、ダウンタイムの短縮と生産性の向上を実現します。

PSENscan Lightのマスタおよびスレーブバージョンを使用すると、最大70の切り替え可能なコンフィグレーションと3つまでの別個のゾーンを同時に監視することができます。最大4台までの安全レーザスキャナを直列接続できるため、大幅な省配線、セットアップの工数削減を実現できます。警告フィールドと保護フィールドは自由にコンフィグレーション可能です。コンパクトなハウジングで、PSENscanはさまざまなアプリケーションに柔軟に組み込むことができます。

ピルツはホール9、ブース17に出展します。詳細情報はこちら

ピルツの安全レーザスキャナPSENscanは垂直なエリアを柔軟に監視できます。
ピルツの安全レーザスキャナPSENscanは垂直なエリアを柔軟に監視できます。

ピルツの安全レーザスキャナPSENscanは垂直なエリアを柔軟に監視できます。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーショングループ

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp