日本 | 日本語

オストフィルダン, 2016/12/21

ピルツの新しいライトカーテンPSENopt slimはスペース重視のアプリケーションに最適 - 狭いスペースを保護

PSENopt slimの登場でピルツのライトカーテンの選択肢がさらに増えました。薄型設計のPSENopt slimは、特にスペース重視のアプリケーションでの使用に最適です。新しい超薄型ライトカーテンは、要件に応じて、最高のパフォーマンスレベル(PL) eまで適合するフィンガーおよびハンドプロテクションを提供します。

安全光線装置PSENopt slimは、たとえば、挿入作業や、材料の供給と取り出しなど、スペースに制限があり、各サイクルの一部でオペレータの介入が必要な機械に最適です。死角のないカスケード機能によって、保護領域とその背後への侵入防止に効果を発揮し、IEC 61496-2に準拠します。

さらに効果的な保護対策
LED表示機を使用して、オペレータは機械が停止した主な原因を一目で確認できます。従って機械の可用性を向上できます。
PSENopt slimは固定金具を使用して素早く簡単に取り付けられます。偏向ミラーやテストロッドなど、PSENopt slimの各種アクセサリもご利用いただけます。

あらゆる安全関連の状態に対応
さまざまなアプリケーションに対応する種類豊富なユニットを用意しています。 設計者はEN/IEC 61496-1/-2に準拠するタイプ2およびタイプ4ライトカーテン、さらにフィンガーおよびハンドプロテクションに対応するタイプからお選びいただけます。保護フィールドの高さは150 mmから1200 mmの範囲内で選択できます。

安全リレーPNOZsigmaや小型安全コントローラPNOZmultiなどと組み合わせて使用すれば、PSENopt slimは機械安全の経済的なトータルソリューションを提供します。

 

薄型設計のPSENopt slimは、特にスペース重視のアプリケーションで最大の安全性を保証します。要件に応じて、タイプ2とタイプ4の光線装置がフィンガーおよびハンドプロテクションを提供します。

薄型設計のPSENopt slimは、特にスペース重視のアプリケーションで最大の安全性を保証します。要件に応じて、タイプ2とタイプ4の光線装置がフィンガーおよびハンドプロテクションを提供します。

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp

マーケティング・コミュニケーショングループ

電話: 045 471 2286
Eメール: mkt@pilz.co.jp