日本 | 日本語

2017/12/01

保護等級IP67の最初の安全PLC制御システム

PLC制御システムPSS67 PLCにより、オートメーションシステムPSS 4000に保護等級IP67の最初の制御システムが加わりました。そのため、制御盤なしでオートメーションタスクのマスター制御が可能です。

コストやスペース上の理由で、大型制御盤の必要ない当社のコントローラを直接機械に取り付けたいですか。制御盤外に取り付け可能な安全制御システムをお探しですか。その場合、当社の新製品、オートメーションシステムPSS 4000用安全PLC制御システム(保護等級IP67)をお選びください!


お客様のニーズに合わせたオートメーション

オートメーションシステムPSS 4000はお客様の要件に合わせて最適に組み立てることができます。制御システム、I/Oモジュールおよび適切な視覚化およびエンジニアリングソフトウェアを使用して、これを実現します。PLC制御システムPSS67 PLCにより、当社は保護等級IP67の 制御盤なしの分散型オートメーションソリューションを提供します。

制御システムPSS67 PLC1 16FDIは完全に密封されているため機械的な耐久性が非常に高くなっています。従って、埃が多い場所や、湿度の高い環境でも完全に機能します。PSS67 IO1 16FDIIP67は現場で分散制御を補完するのに最適な保護等級IP67のモジュールです。現場で安全関連および非安全関連入力信号を転送します。


簡単な取り付けとプログラミング

制御システムPSS67 PLCは実際の工程の傍に、制御盤なしで取り付けます。スペースを節約するだけでなく、制御盤取り付けのシステムと比べて、省配線、配線費用の大幅削減を実現できます。

制御システムPSS67 PLCのプログラミングはオートメーションシステム PSS 4000のIP 20制御システムPSSuniversal PLCと同様に、エンジニアリングソフトウェアPAS4000を使用して実行できます。視覚化ソフトウェアPASvisuを使用すると、工場全体を常に監視できます。


装置交換の時間を節約

オートメーションシステムPSS 4000のように、IP67コンポーネントでも挿入したマイクロSDカード上の安全な場所にプロジェクトを保存できます。装置を交換する際は、マイクロSDカードを差し替えるだけでOKです。再度コンフィグレーションやプロジェクトのプログラミングを行う必要はありません。


詳細情報:

PLCコントローラPSS67 PLC
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp