日本 | 日本語

2017/04/13

産業用PI – お客様のスマートファクトリーのために改造可能な産業用PC

産業用PIは、お客様のオートメーションプロジェクトを変貌させます。お客様の事業をスマートファクトリーに発展させるお手伝いをします。柔軟で革新的な産業用PIは、産業環境には理想的です。産業用PIにより、お客様のデジタル化プロジェクトを簡単に実装できます。

産業用PIでデジタル変革に備える

当社は、多才な産業用PIにより、産業オートメーションにおけるデジタル化の波に対応しています。産業用PIは、家庭用、個人用でおなじみのRaspberry Piをベースにしていますが、堅牢なハウジングと堅固なメカニクスを備えています。よって、お客様の産業オートメーション環境での使用に適しています。オープンソースソフトウェア搭載の産業用PIを使用して、プラントや機械を制御し、たとえば処理データを直接御社のクラウドに送信することもできます。IIoTゲートウェイとして、コントローラとクラウドをネットワークで結びます。それにより、どこからでも、常にプラントや機械の状態を表示することができます。

プラントのデータを利用して事業を成功させましょう!

産業用PIをIIoTゲートウェイとして使用することで、産業環境での「モノのインターネット」をお客様のクラウドサービスに接続します。産業用PIは、プラントや機械のすぐ近くでデータを収集して評価し、処理します。よって、いつでもどこでも機械の状態を確認できるので、たとえばどの部分のコスト削減が可能かを判断できます。

産業用PIをIIoTゲートウェイとして既存のシステムアーキテクチャに取り入れたいですか?当社の通信モジュールを使用すれば可能です。必要な操作は、通信モジュールをゲートウェイにコネクタで接続するだけです。通信モジュールは以下のインタフェースに対応しています。Profinet、Profibus、Ethernet/IP、DeviceNET、Ethercat、CANopen、Sercos、Powerlink、Modbus、およびシリアル。

さまざまな利点:

  • 幅広い産業用アプリケーション分野に最適なソリューション
  • プラントや機械のすぐそばでのデータの収集、評価、処理が可能
  • EN 61131-2に準拠して干渉から保護され、-40~+50 ℃の温度範囲でフルに機能を発揮
  • 堅牢なハウジングと24 V接続が実現する産業分野への応用
  • 様々な通信モジュールにより、あらゆる汎用システムアーキテクチャに組み込み可能

産業用PIの利点をご自分で確かめませんか?

産業用PIの発売が当社E-ショップで開始されたら、すぐにお知らせします!お問い合わせフォームを使用して、当社のセールスチーム宛にお問い合わせシートを送信ください。

この製品についてご質問がありますか?当社のサポートチームが喜んでお手伝いします。

IIoT (インダストリアルIoT) ゲートウェイとしての産業用PI
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp