日本 | 日本語

2016/04/25

新しいタイプ3ライトカーテンPSENopt II

業界初のタイプ3ライトカーテンPSENopt IIは安全カテゴリPL dのアプリケーションに適合し、フィンガーおよびハンドプロテクションを提供します。

業界初のタイプ3ライトカーテンPSENopt IIはIEC/EN 61496の安全カテゴリPL dのアプリケーションに適合し、フィンガーおよびハンドプロテクションを提供します。

柔軟な用途と迅速な取り付け

ライトカーテンPSENopt IIは金具を使用して素早く簡単に取り付け可能です。死角がないため、安全性の向上と柔軟な用途を実現します。PSENopt IIは耐衝撃性が50 gと非常に堅牢なため、厳しい産業環境での使用に適しています。オペレータはLEDを確認して、機械が停止する主な原因とあらゆるシステムの故障について評価することができます。これによりダウンタイムを削減します。


1社からすべてのソリューションを調達

ピルツの制御技術との組み合わせで、PSENopt IIは御社の設備向けのトータルソリューションをワンストップで提供できます。5ピンコネクタを使用して、PDP 67に直接接続できます。種類豊富な互換性のあるアクセサリをご利用いただけます。

さまざまな利点:

• PL dまでのアプリケーションに対応するタイプ3ライトカーテン
• フィンガーおよびハンドプロテクション
• 厳しい産業環境で使用できる50 gの耐衝撃性
• 死角のない高い安全性と柔軟な取り付け
• ダウンタイムを削減するLEDによるユーザフレンドリーな診断
• 自動リセット
• 互換性のあるアクセサリ
• PDP 67に接続
• ピルツの制御技術との併用によるトータルなワンストップソリューション


詳細情報:

ライトカーテンPSENopt II

ライトカーテンPSENopt II(PL dまでのアプリケーションに対応)