日本 | 日本語

2016/02/10

小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2 – 新しいベースユニットPNOZ m B1

アプリケーションに完全に一致した制御構造 – PNOZmulti 2シリーズの最新製品の優れた機能についてご確認ください。

PNOZmulti 2は、あらゆる上位レベルのプラント制御システムで、柔軟に広く使用されている、オープンな小型安全コントロールシステムです。新しいベースユニットPNOZ m B1には、数多くの優れた新機能が導入されています。今すぐその利点を確認して、プラントでその利点を活用してください!


PNOZ m B1を使用する理由次の新機能が導入されました!

ユニット上に入力および出力がなくなりました。利用可能な増設モジュールを使用した優れた精度により、アプリケーションに完全に一致した制御構造が可能となりました。ユーザは実際に必要な機能のみを購入します。

PNOZ m B1は、ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータのバージョン10から使用可能です。PNOZ m B1は、最大1,024 配線を含む非常に大規模なプロジェクトに対応できます。USBメモリスティックの新しいストレージ媒体により、複数のプロジェクトを保存できます。2つの組み込まれたイーサネットインタフェースにより、イーサネット増設モジュールを接続する必要がないため、コストを削減できます。照光式ディスプレイがユーザフレンドリな診断を実現します。


さまざまな利点:

  • 大規模なプロジェクト:PNOZmultiコンフィグレータの最新バージョン10から、PNOZ m B1を使用して最大1,024配線に対応
  • ニーズに応じたカスタムコスト:増設モジュールの使用によりアプリケーションに完全に一致。ベースユニットに入力および出力がない
  • ダウンタイムの短縮とプラントでのアベイラビリティの向上:組み込まれたイーサネットインタフェース、および対応するモジュールを使用してすべての一般的なフィールドバスシステムに接続
  • ユーザフレンドリな診断:照光式ディスプレイ
  • フレキシブルな使用:USBメモリスティックに複数のプロジェクトを保存
  • 最高の安全性:アプリケーションに応じて、PL eおよびSIL CL 3まで認証を取得


安全を第一とする小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2は、あらゆる種類の機械に対応する世界的な安全規格です。最新のPNOZmulti 2シリーズの詳細をご確認ください。


詳細情報:

小型安全コントローラPNOZ m B1
 

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp