日本 | 日本語

2014/09/30

さまざまな用途に対応 - サーボモータPMCtendo SZ

新しいサイズになり、PMCtendo SZをより多くのアプリケーションで使用できるようになりました。

サーボモータPMCtendo SZは、多用途で省エネの近代的なサーボモータです。2種類の新サイズのPMCtendo SZ 3とPMCtendo SZ 8が追加されました。そのため、お客様のアプリケーションに適したモータを5種類のサイズから選べます。


さまざまな実装オプションが用意され柔軟

重視するポイントがサイズ、動特性、制御性、フィードバックシステムのいずれであっても、ピルツのサーボモータを使用すれば間違いありません。直径が大きく長さが短い設計でも、直径が小さく長さが長い設計でも、必要なモータの性能が種類豊富なモータ長、モータサイズによって実現できます。

このサーボモータは、頻繁に速度が変わるアプリケーションに適しています。サイズ 3(対流冷却)を除いて、すべてのモータは、対流冷却式、水冷式、強制換気式の3つの冷却タイプを利用できます。

もちろん当社は、ドライブのコンフィグレーションや送電のサポートを提供いたします。


さまざまな利点:

  • 低コギングトルクによる精密なモータ同期が可能なため、高い工程品質を実現
  • 高出力密度の非常に短い全長による省エネソリューション
  • 迅速に締め付け可能なコネクタで素早く組み立てられ、取り扱いが簡単 (Speedtec / Springtec)
  • 豊富なサイズ、速度、冷却タイプが用意され、柔軟に使用可能
  • 高分解能アブソリュート値エンコーダシステムにより、高い性能と位置決め精度を実現


詳細情報:

サーボモータPMCtendo SZ

新しいサイズのサーボモータ
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp