日本 | 日本語

2014/07/04

ピルツの安全イーサネット接続

新しい”安全イーサネット接続”を使用して、さまざまなシステムを安全に非安全関連イーサネットに接続します。

さまざまなシステムを非安全関連イーサネットに安全に接続する場合は、ソフトウェアブロックを使用するだけで簡単に実行できます。そのため制御システムPSSuniversal PLC (PSS 4000) およびPSS 3000、さらに小型安全コントローラPNOZmulti -(各イーサネットインタフェース装備)を安全に相互接続することが可能です。既存の構造が単純に拡張されます。


さまざまな利点:

  • ”一般”イーサネット経由でさまざまな装置クラスに安全に接続
     
  • さまざまなシステムのソフトウェアブロックを安全なイーサネット接続に利用可能 - ゲートウェイの追加は不要
     
  • 国際安全規格に適合:EN/IEC 61508のSIL CL 3までおよびEN ISO 13849のPL eまで
     
  • 48ビットのデータを安全イーサネット接続ごとに転送可能
     
  • PSSuniversal PLC、PSS 3000およびPNOZmultiのイーサネットに接続するシステムの全装置クラスで使用可能


詳細情報:

制御システムPSSuniversal PLC

小型安全コントローラPNOZmulti

本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp