日本 | 日本語

2014/03/10

シンプル、柔軟、安全 - PNOZmulti

安全コントローラのさまざまなアプリケーションのオプションをご存知ですか?クリックしてビデオ をお楽しみください!

小型安全コントローラPNOZmultiは、設備や機械に複数の安全機能を実装するのに使用されます。このシステムには、高い柔軟性、詳細な診断オプション、シンプルなコンフィグレーションツールなどの特徴があります。


迅速なコンフィグレーション

PNOZmultiコンフィグレータを使用して、安全機能を素早く簡単に作成できます。この直感的なソフトウェアツールは幅広いソフトウェアブロックと簡単な操作が魅力です。


柔軟なアプリケーション

すべての共通の通信ネットワークに接続し、PNOZmultiは上位の動作制御システムに関係なく使用できるため、最大の柔軟性を提供します。安全速度および停止監視、リンクモジュールなど、さまざまな増設モジュールがシステムに用意されています。


わかりやすい診断

小型安全コントローラPNOZmultiは、わかりやすくて柔軟な診断も提供します。エラーメッセージはさまざまな形式で表示されます。現実的には、これは機械のダウンタイム削減とプラントの可用性向上につながります。

PNOZmulti-あらゆるタイプの機械の世界の安全標準!


小型安全コントローラPNOZmultiとその柔軟なアプリケーションに関するさらに詳しい情報をご覧ください。クリックしてビデオ をお楽しみください!


詳細情報:

安全コントローラPNOZmulti Mini, PNOZmultiおよびPNOZmulti 2のプレイリスト(Youtube)

ピルツの制御技術

シンプル、柔軟、安全!小型安全コントローラPNOZmulti