日本 | 日本語

2014/04/04

PNOZmulti 2でドライブを安全に監視

新しいモーション監視モジュールを小型安全コントローラPNOZmulti 2で使用して、ドライブを安全に監視することができます。

ピルツの新しいモーション監視モジュールを使用すると、御社の設備や機械の生産性が向上します。モジュールは1軸または2軸の安全監視に使用できます。産業用インタフェースMini I/Oで、ドライブ専用の接続ケーブルを使用して、すべての一般的なインクリメンタルエンコーダを接続できます。


コストを削減して最大の安全性を実現

安全モーション監視は作業員や保守作業員を保護するだけでなく、たとえば動作が速すぎる場合、設備や機械の機械的な損傷も防ぎ、円滑な生産工程を保証します。

  • 速度調整可能な電動ドライブシステム用のEN 61800-5-2に準拠する安全機能の実装
  • アプリケーションの可用性向上のための幅広いモーション監視機能
  • PNOZmultiコンフィグレータで認証済みソフトウェアブロックを使用して簡単にコンフィグレーション

 
ドライブ監視のモーション監視機能:

  • 安全速度範囲:SSR
  • 安全速度監視:SSM
  • 安全方向:SDI
  • 安全動作停止 :SOS

そのため、小型安全コントローラPNOZmulti 2はさらに柔軟性が増し、より多くのアプリケーション分野で使用できるようになりました。オートメーション:トータル&シンプル!


詳細情報:

小型安全コントローラPNOZmulti 2

新しいモーション監視モジュールをPNOZmulti 2で使用して、ドライブを安全に監視することができます。
本社

ピルツジャパン株式会社
〒222-0033
横浜市港北区新横浜3-17-5
いちご新横浜ビル 4階

電話: 045 471 2281
Eメール: info@pilz.co.jp