PNOZmulti 2のベースユニットPNOZ m B0には20点の安全入力があり、最大8入力を一般アプリケーション用出力としてコンフィグレーション可能です。4点の安全半導体出力の他に4点の半導体出力があり、これらを一般アプリケーション用出力またはテストパルス出力としてコンフィグレーション可能です。
コンフィグレーション可能な入出力には、PNOZmulti Configuratorで必要な機能をそれぞれ割り付けることができます。たとえば、一般出力は上位のコントローラへのメッセージに適しています。