チップカードのユーザプログラムは、PNOZmultiベースユニットの内部メモリ内のユーザプログラムと同じでなければなりません。PNOZmultiでは、起動時に必ずユーザプログラムを確認します。ユーザプログラムが一致しないと、PNOZmultiのFault LEDが点灯します。チップカードからユーザプログラムをコピーするには、以下の手順に従います。
PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p:
- PNOZmultiへの電圧供給をオフにします。
- 新しいユーザプログラムを保存したチップカードを装置に挿入します。
- 出力OA0と入力i19間にリンクを挿入します。
- 供給電圧をオンにします。
- DIAG-LEDが黄色で点滅します。
- 供給電圧をオフにします。
- 出力OA0と入力i19間のリンクを取り外します。
- 電圧供給をオンに戻します。
- 新しいプログラムでPNOZmultiが起動します
PNOZmulti miniとPNOZmulti 2:
- PNOZmultiへの電圧供給をオフにします。
- 新しいユーザプログラムを保存したチップカードを装置に挿入します。
- 供給電圧をオンにします。
- ディスプレイにプロジェクト名と [適用しますか] が表示されたら、ロータリースイッチを5秒間押してから離します。
- 新しいプログラムでPNOZmultiが起動します