安全システムPNOZmulti - 通信モジュールおよびフィールドバスモジュール

フィールドバスシステムPROFINETへの接続

安全システムPNOZmulti - 通信モジュールおよびフィールドバスモジュール

小型安全コントローラPNOZmulti は、すべての一般的なフィールドバスおよびイーサネットシステムPROFINET、PROFIBUS-DP、ModbusTCP、EtherCAT、EtherNet IP、POWERLINK、CANopen、CC-Link、DeviceNet、Interbus、Sercos IIIなど)に接続できます。コンフィグレーションは、ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータで簡単に実行できます。

フィールドバスモジュールを使用して、オートメーション機能の仮想入力と出力を設定してください。これで診断データを読み取ることができます。別のフィールドバスシステムにPNOZmultiを接続する必要がある場合、コンフィグレーションを変更することなく、これを実施できます。つまり、産業、国、機械タイプを問わずPNOZmultを使用できるということです。

お客様の利点

  • ダウンタイムの短縮と設備の可用性向上
  • わかりやすい診断および制御情報
  • フィールドバスシステムの変更が簡単 - コンフィグレーションの変更不要
  • PNOZmultiコンフィグレータで数回クリックするだけで、診断ソリューションPVISの選択が可能
  • お客様の個別のテキストも組み込み可能
お客様の利点

PNOZmultiでの診断 – さまざまな機能

PNOZmultiでの診断 – さまざまな機能
  1. 双方向信号送信と制御 - PNOZmultiは、すべての一般的なフィールドバスシステムに接続可能
  2. オペレータターミナルPMIによる診断ソリューション
  3. インタフェース: イーサネットTCP/IPおよびModbus TCP
  4. 通信モジュールPNOZ mc1pを使用するPLCへのステータスメッセージ
  • ソフトウェアツールPNOZmultiコンフィグレータでコンフィグレーション
  • 最大1台のフィールドバスモジュールをベースユニットに接続可能
  • コーティッドバージョン: 温度範囲拡張、結露や腐食ガスへの耐性

 

当社の製品レンジ: PNOZmulti Mini –通信モジュールとフィールドバスモジュール

PNOZmultiフィールドバスおよび通信モジュール

すべての一般的なフィールドバスやイーサネットシステム (PROFINETなど) に接続するために、フィールドバスモジュールを用意しています。シリアルインタフェース装備の通信モジュールも用意しています。
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: pilz.gmbh@pilz.de

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: support@pilz.com

南北アメリカ

  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧州

  • アイルランド: +353 21 4804983
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スペイン: +34 938497433
  • デンマーク: +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • ベルギー: +32 9 321 75 70
  • トルコ: +90 216 5775552
  • オランダ: +31 347 320477
  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866

アジア太平洋

  • 韓国: +82 31 778 3390
  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 台湾: +886 2 25700068
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • タイ: +66 210 54613
  • 中国: +86 400-088-3566
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334