-
センサ技術 (1164)
- ポジション/近接スイッチ (27)
- 安全スイッチ (374)
- ガードロック付き安全スイッチ (263)
-
安全ライトカーテン (442)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (325)
- 安全ライトビーム (3)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ボディプロテクション (8)
- ベーシックタイプ2 ライトカーテン、ハンドプロテクション (14)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ボディプロテクション (18)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、フィンガープロテクション (51)
- ベーシックタイプ4 ライトカーテン、ハンドプロテクション (67)
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
- 教育システム (2)
-
PSENopt - 安全ライトカーテン (325)
- 安全カメラシステム (21)
- 安全レーダシステム (18)
- セーフティレーザスキャナ (19)
- リレーモジュール (632)
- 小型コントローラ PNOZmulti (274)
- コントローラ (327)
- ロボティクス (14)
- ドライブ技術 (619)
- ネットワーク (28)
- 操作および監視 (254)
- ソフトウェア (13)
- 接続技術 (324)
フィルタリング
認証
使用周囲温度
テストパルス出力数
汚染度
過電圧カテゴリ
DC消費電力 (W)
取り付け位置
アプリケーション範囲
端子スタイル
接続端子
奥行き (mm)
高さ (mm)
幅 (mm)
Interface modules
ンタフェースモジュールは、EN ISO 13849-1のPL eまで適合しており、接触型センサを直列接続するのに最適です。センサ4台を各インタフェースモジュールに接続できます。そのため、直列接続向けのコンパクトでコスト効率の良いソリューションです。
詳細はこちら
1 個の商品が見つかりました
最大比較製品数に達したか、製品がすでに比較リストに含まれています
閉じる
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成