text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op4F-SL-14-075/1

製品コード: 631151
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ750 mm、機能: 死角なしのカスケード、薄型 設計、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 5 ピン、受光器5ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPEタイプ 4  
センサ原理 光学式  
保護フィールドの高さ 750  mm
分解能、保護等級 フィンガー  
動作範囲 (m) 0.2 - 6  m
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 850 nm  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 0 - 55  °C
相対湿度・温度 15~95%  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング  
応答時間 13  ms
ケーブルの長さ 0.2  m
ケーブル絶縁1の素材 PVC  
曲げ半径(設置時)K1 1 x Ø  
ケーブル曲げ半径設置カスケード 1 x Ø  
最大ケーブル長 20  m
ハウジング素材 (上部) アルミニウム  
エンドキャップの素材 Zamak  
前面スクリーンの素材 PMMA  
高さ 750  mm
15.4  mm
奥行き 32.6  mm
実量 900  g
総重量 1600  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EANコード 4046548086560  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN op Mirror-165/1
PSEN op Mirror-165/1 630904
幅80 mm、長さ165 cmの偏向ミラー、PSENoptシリーズのすべての ライトカーテン (165 cm未満) に対応、装置に直接取り付けるには、 「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」取り付けブラケット が必要で、「PSEN op Protective」に取り付けるには、取り付けブラケット 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」が必要です。
PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
幅80 mm、長さ120 cmの偏向ミラー、PSENoptシリーズのすべての ライトカーテン (120 cm未満) に対応、装置に直接取り付けるには、 「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」取り付けブラケット が必要で、「PSEN op Protective」に取り付けるには、取り付けブラケット 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」が必要です。
PSEN op Mirror-090/1
PSEN op Mirror-090/1 630902
幅80 mm、長さ90 cmの偏向ミラー、PSENoptシリーズのすべての ライトカーテン (90 cm未満) に対応、装置に直接取り付けるには、 「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」取り付けブラケット が必要で、「PSEN op Protective」に取り付けるには、取り付けブラケット 「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」が必要です。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op Testpiece F 14mm
PSEN op Testpiece F 14mm 630345
機能点検用テストロッド、直径14 mm、フィンガープロテクション、
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op SL cascading 1m
PSEN op SL cascading 1m 631185
アクセサリPSENoptスリム、複数のPSENoptスリム シリーズライトカーテンの相互接続用カスケード接続ケーブル、ケーブル長: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
PSEN op SL cascading 0,5m 631184
アクセサリPSENoptスリム、複数のPSENoptスリム シリーズライトカーテンの相互接続用カスケード接続ケーブル、ケーブル長:0.5m
PSEN op SL cascading 0,1m
PSEN op SL cascading 0,1m 631183
アクセサリPSENoptスリム、複数のPSENoptスリム シリーズライトカーテンの相互接続用カスケード接続ケーブル、ケーブル長:0.1m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op SL Bracket O
PSEN op SL Bracket O 631182
PSENopt Slシリーズのライトカーテン用取り付けキット (O型)、 プロファイルへの横方向のアタッチメント、PU=4個の取り付けブラケット
PSEN op SL Bracket L
PSEN op SL Bracket L 631181
PSENopt Slシリーズのライトカーテン用取り付けキット (L形)、 プロファイルへの横方向のアタッチメント、PU=2個の取り付けブラケット
PSEN op SL Bracket C
PSEN op SL Bracket C 631180
PSENopt SLシリーズのライトカーテン用取り付けキット (C形)、 プロファイルへの横方向のアタッチメント、PU=2個の取り付けブラケット