閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570400","name":"PSEN ml b 1.1 unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN ml b 1.1 unit
製品コード: 570400
安全ガードロック装置PSENmlock(コード化)、安全スイッチおよび
アクチュエータ付き、ガードロック、電源リセット、8ピンM12オスコネクタ、0.23 mケーブル、
単一接続
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
センサ原理 | トランスポンダ |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
EN 60947-5-3適合 | PDDB |
トランスポンダのコーディング | コード化 |
Reset type | Power reset |
直列接続に対応 | いいえ |
ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 1 |
入力
入力点数 | 2 |
入力のDC電圧 | 24 V DC |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
信号出力点数 | 1 |
半導体出力電位分離 | 不可 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
EN 60947-1の要件 | DC-13 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
|
ULのエンクロージャタイプ | タイプ1 |
時代
ロック/ロック解除要求パルス長 | 350~400 ms |
機械的データ
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
エスケープリリースの有無 | 不可 |
最大垂直オフセット | +/-3.0 mm |
X軸周りの最大角度オフセット | +/-2.0 度 |
Y軸周りの最大角度オフセット | +/-2.5 度 |
Z軸周りの最大角度オフセット | +/-7.5 度 |
閉方向の最大オフセット | +/-2 mm |
タイプ1アクチュエータ | PSEN ml 1.1 |
接続タイプ | M12、8ピン、オス |
ケーブルライン | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
製品素材 |
Zn
アルミニウム 亜鉛めっき鋼 ステンレス鋼 プラスチック |
高さ | 217.2 |
幅 | 40 |
奥行き | 40 |
実量 | 1100 |
総重量 | 1450 |
トランスポンダ
動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 7a |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | 酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 % |
CAS番号 | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548081725 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:1.5m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長:0.5m
PSEN screw set bracket sliding door
570499
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニットおよびスライドドア
に取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー
M5x16 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x16 1本
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長4.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN screw set bracket swinging door
570498
PSENmlockアクチュエータをハンドルユニット、およびスイングドア用の
ブラケットに取り付けるためのスクリューセット、包装内容=六角スクリュー
M5x12 2本、安全スクリュー (単方向スロット) M5x12 1本
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長3.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長2.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
PSEN ml bまたはPSEN ml sをPDP67 PN 6FDIに接続用のYアダプタ
6FDIO 2FDOTP、8ピンM12メスコネクタ1個、ストレート、Aコード化、
5ピンM12オスコネクタ2個、ストレート、Aコード化
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.0m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.25m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長0.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに
取り付けられていることを確認してください、注文番号570466および570467のエスケープリリースと
組み合わせて使用する場合、プッシュ/プルケーブルを曲げると
機能が低下し、製品の寿命が短くなることがあります、
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長0.75m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)、この製品では、できる限り真っ直ぐに
取り付けられていることを確認してください、注文番号570466および570467のエスケープリリースと
組み合わせて使用する場合、プッシュ/プルケーブルを曲げると
機能が低下し、製品の寿命が短くなることがあります、
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.5m、衛生設計1式、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き) および取り付けアクセサリ
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
ケーブル、Yアダプタ、IP67、M12メスコネクタ (X3、センサ)、黒、
ストレート、8ピン、M12オスコネクタでAコード化 (X1、評価機器)、
黒、ストレート、5ピン、Aコード化、PUR、0.2 m、4×0.25 mm²、黄および
M12オスコネクタ (X2、評価機器)、黒、ストレート、5ピン、
Aコード化、PUR、0.2 m、
4×0.25 mm²、黒、PSENmlockを接続、プロセス保護専用 (個人用保護不対応)。
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
安全扉システムPSENmlock用プッシュ/プルケーブルリリース、
ケーブル長1.5m、包装内容=プッシュ/プルケーブル
(オペレータファンクション付き)
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m