text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
3 個の商品が見つかりました
RevPi Con M­Bus ext. module 868 MHz
Z9000019
RevPi Con M-Busを使用して、RevPi Connectに 868 MHzワイヤレスM-Busを装備できます。増設モジュールの前面には、アンテナ(アンテナはユニットに 付属していません) を接続するための SMAソケットがありま ...

価格要問合せ
RevPi Con M­Bus VHP ext. module 169 MHz
Z9000018
RevPi Con M-Bus VHPを使用して、RevPi Connectに169 MHzワイヤレス M-Busを装備できます。増設モジュールの前面には、アンテナ(アンテナはユニットに 付属していません) を接続するための SMAソケット ...

価格要問合せ
RevPi Con CAN extension module
Z9000020
RevPi Con CANを使用して、RevPi ConnectにCANバスを装備できます。 モジュールの上部には、CAN バス接続用の4ピンコネクタがあります。ボーレート: 最大1MBit/s、ハウジング寸法 (高さ×幅× 奥行き): ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください