text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
2 個の商品が見つかりました
PCOM sec br2
311502
PCOM、SecurityBridge、VPNトンネルを構築するためのVPNサーバ、 X.509証明書をサポート、RJ45ポート2個、USBポート、デジタル入力 1点、デジタル出力1点、2 A、単極、モジュール供給24 V DC 0.32 ...

価格要問合せ
PCOM sec br1
311501
PCOM、SecurityBridge、VPNトンネルを構築するためのVPNサーバ、 X.509証明書をサポート、RJ45ポート2個、USBポート、デジタル 入力1点、デジタル出力1点、2 A、単極、モジュール供給24 V DC 0.32 ...

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください